• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.136 - SNR

R168.136
Référence R168.136

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 184 mm
Diamètre interieur 161 mm
Largeur 175 mm
Type de roulementXHGB
Position d'assemblageArrière gauche
Poids3,399 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanQASHQAIQASHQAI II07/2018 => Train arrièreDroitNissanQASHQAIQASHQAI III06/2021 => Train arrièreDroit,GaucheNissanTOWNSTARTOWNSTAR06/2021 => Train arrièreGauche,DroitRenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => Train arrièreDroit,GaucheRenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => Train arrièreGauche,DroitRenaultCAPTUR IICAPTUR II06/2021 => Train arrièreDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => Train arrièreDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => Train arrièreGauche,Droit