• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.30 - SNR

R168.30
Référence R168.30

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip (x2)
  • Joint spi (x2)
  • Rondelle
  • Goupille
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 133 mm
Diamètre interieur 138 mm
Diamètre extérieur 174 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,758 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994Train avantDroit,GaucheNissanALMERAALMERA I => Train arrièreGaucheNissanALMERAALMERA I06/1995 => 12/1999Train avantDroit,GaucheNissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996Train avantDroit,GaucheNissanSUNNYSUNNY09/1990 => 11/1996Train avantGauche,DroitNissanSUNNY IISUNNY II => Train arrièreGaucheNissanSUNNY IIISUNNY III => Train arrièreGaucheNissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 04/1995Train arrière,Train avantDroit,GaucheNissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 06/1995Train avantDroit,Gauche