• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.68 - SNR

R168.68
Référence R168.68

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Codeur
  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Bouchon
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)148 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Position d'assemblageArrière gauche
Largeur 1 (roue)73 mm
Poids2,303 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanALMERA IIALMERA II => --NissanALMERA IIALMERA II01/2003 => 10/2006Train arrièreGauche,DroitNissanPrimeraPRIMERA II => Train arrièreGaucheNissanPrimeraPRIMERA II05/1996 => 01/2002Train arrièreDroit,GaucheNissanPrimeraPRIMERA II05/1996 => 01/2002Train arrièreGauche,DroitNissanPrimeraPRIMERA III_II05/1996 => 01/2002Train arrièreDroit,GaucheNissanPrimeraPrimera => Train arrièreGauche