R168.74 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 3,41 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 148 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 24 mm |
| Largeur 1 (roue) | 95 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
OE Equivalents
Nissan43202-JG200Nissan43202-JG29ARenault43202JY30AAutomotive Compatibility
NissanJUKEJUKE I06/2010 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheNissanJUKEJUKE I06/2010 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitNissanJUKEJuke => --NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanQashqaiQASHQAI I => 10/2012Train arrièreDroit,GaucheNissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2012Train arrièreGauche,DroitNissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => Train arrièreGaucheNissanQashqaiQASHQAI III09/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanQashqaiQashqai => Train arrièreGaucheNissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/0709/2014 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => Train arrièreGaucheNissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 10/2012Train arrièreDroit,GaucheNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => Train arrièreGaucheNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III09/2014 => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheRenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitRenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => Train arrièreGaucheRenaultKoleosKoleos => Train arrièreGaucheRenaultKoleosKoleos09/2014 => --