• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • HUB398T-4
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 2 (roue)136 mm
Diamètre interieur 1 (roue)31 mm
Largeur 1 (roue)87 mm
Poids3,403 kg
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => Train avantGaucheNissanAltimaAltima => Train avantGaucheNissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015Train avantGauche,DroitNissanMuranoMurano => Train avantGaucheNissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013Train avantGauche,Droit