R169.15 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- JLM.104948/910
- LM.102949/910
- Joint spi (x2)
- Joint plat
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,87 kg |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 73 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 50 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 45 mm |
| Largeur 1 (roue) | 21 mm |
| Largeur 2 (roue) | 19 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
OE Equivalents
Toyota90080-36064Toyota90368-45087Toyota90368-49084Automotive Compatibility
TOYOTA (FAW)LAND CRUISER 100LAND CRUISER 10007/1994 => 07/1994--Toyota4 Runner4 Runner02/1984 => 11/1989Train avantDroit,GaucheToyotaCamryCAMRY IV07/1994 => 06/2003Train avantGauche,DroitToyotaCamryCamry07/1994 => 06/2003Train avantGauche,DroitToyotaDynaDYNA 107/1994 => 11/2010Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDYNA 207/1994 => 01/2015Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDyna07/1994 => 07/1994Train arrièreGaucheToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II => Train arrièreGaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1994 => 09/2010Train avantDroit,GaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1994 => 10/2011Train avantGauche,DroitToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX I => Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX I12/1978 => 07/1994Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX II07/1994 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX III07/1994 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => Train arrièreGaucheToyotaHiaceHiace07/1994 => 07/2006Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHilux => Train arrièreGaucheToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/1997Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/2005Train avantGauche,DroitToyotaLANDLAND07/1994 => 09/1984Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDLAND07/1994 => 06/1987Train avantGauche,DroitToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => Train arrièreGaucheToyotaLAND CRUISER Pick-upLAND CRUISER Pick-up => Train arrièreGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1994 => 09/1984Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 07/1994Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 03/1996Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 07/2001Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/1994 => 12/1994Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/1994 => 12/1997Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train arrièreGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 06/1987Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaRUNNERRUNNER07/1994 => 10/1995Train avantDroit,GaucheVolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997Train avantDroit,GaucheVolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997Train avantGauche,Droit