• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.22 - SNR

R169.22
Référence R169.22

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Joint spi
  • Ecrou
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Diamètre interieur 1 (roue)32 mm
Largeur 1 (roue)45 mm
Poids1 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusISIS I02/1999 => 06/2005Train avantDroit,GaucheToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990Train avantGauche,DroitToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --