L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Goupille
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 43 mm |
| Poids | 1 kg |
| Largeur 1 (roue) | 45 mm |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => Train arrièreGaucheLexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX => Train arrièreGaucheLexusRXRX I06/2000 => 01/2003Train avantGauche,DroitToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => Train arrièreGaucheToyotaAvalonAvalon => Train arrièreGaucheToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996Train avantGauche,DroitToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001Train avantGauche,DroitToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001Train avant,Train arrièreDroit,GaucheToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => Train arrièreGaucheToyotaCamryCamry => --ToyotaCamryCamry => Train arrièreGaucheToyotaCamryCamry02/1992 => 06/1996Train avantGauche,DroitToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999Train arrièreGauche,DroitToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995Train arrièreGauche,DroitToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001Train avantGauche,DroitToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => Train arrièreGaucheToyotaWINDOMWINDOM => --