Référence R169.37
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Kit de joint
- Goupille
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 38 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Largeur 2 (roue) | 36 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 0,674 kg |
OE Equivalents
Toyota90363-38006Toyota90369-38011Automotive Compatibility
ToyotaAvanzaAvanza => Train avantGaucheToyotaCARIBECARIBE => --ToyotaCOROLLA CompactCOROLLA Compact => Train avantGaucheToyotaCOROLLA EstateCOROLLA Estate => Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA VI04/1987 => 04/1992--ToyotaCorollaCOROLLA VII => Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA VII04/1992 => 03/1997Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCOROLLA VII04/1992 => 03/1997Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCOROLLA VIII => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 08/1999Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 09/2001Train avantDroit,GaucheToyotaCOROLLA VersoCOROLLA Verso => Train avantGaucheToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCorollaCorolla => Train avantGaucheToyotaCorollaCorolla04/1992 => 03/1997Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCorolla04/1992 => 09/2001Train avantDroit,GaucheToyotaESCAPEESCAPE01/1988 => 04/1992--ToyotaSPRINTERSPRINTER => --