R169.47 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- JLM.104948/910
- LM.102949/910
- Joint spi (x2)
- Joint plat
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 73 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 82 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 45 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 50 mm |
| Largeur 1 (roue) | 19 mm |
| Largeur 2 (roue) | 21 mm |
| Poids | 0,892 kg |
OE Equivalents
Toyota90080-36064Toyota90368-49084Automotive Compatibility
TOYOTA (FAW)LAND CRUISER 100LAND CRUISER 10007/1994 => --ToyotaCamryCAMRY IV07/1994 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/1994 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/1994 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/1994 => 01/2015--ToyotaDynaDyna07/1994 => Train arrière,Train avantGaucheToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II => Train arrière,Train avantGaucheToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX I => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX I07/1994 => 07/1988--ToyotaHiluxHILUX I07/1994 => 07/1994Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX II07/1994 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX III07/1994 => 07/2001--ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiaceHiace07/1994 => 07/2006--ToyotaHiluxHilux => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/2005--ToyotaLANDLAND07/1994 => 09/1984Train avantDroit,GaucheToyotaLANDLAND07/1994 => 06/1987Train avantGauche,DroitToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLAND CRUISER Pick-upLAND CRUISER Pick-up => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/1994 => 12/1997Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avantDroit,GaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avantGauche,DroitToyotaRUNNERRUNNER07/1994 => 10/1995--