Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.60 - SNR

R169.60
Référence R169.60

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Diamètre interieur 1 (roue)43 mm
Largeur 1 (roue)45 mm
Poids1,065 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLexus, Toyota90369-43008

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusESES => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => Train avantGaucheToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001Train avantGaucheToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003Train avantDroit,GaucheToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => Train avantGaucheToyotaCamryCamry => --ToyotaCamryCamry => Train avantGaucheToyotaCamryCamry07/2001 => 06/2003Train avantDroit,GaucheToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 11/1997--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005Train avantDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 II04/2001 => 10/2005Train avantGauche,DroitToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => Train avantGaucheToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => Train avantGaucheToyotaWINDOMWINDOM => --