• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.62 - SNR

R169.62

R169.62 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Largeur 1 (roue)45 mm
Poids1,1 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => Train avantGaucheToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008Train avantDroit,GaucheToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => Train avantGaucheToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009Train avantDroit,GaucheToyotaCamryCamry => Train avantGaucheToyotaCamryCamry06/2003 => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => Train avantGaucheToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => Train avantGaucheToyotaSiennaSienna => --