L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- Petit composant
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 135 mm |
| Largeur 1 (roue) | 60 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 4 |
| Poids | 2,735 kg |
OE Equivalents
Toyota42450-52060Toyota42450-74020Automotive Compatibility
DaihatsuCharadeCHARADE V => Train arrièreDroit,GaucheDaihatsuCharadeCHARADE V => Train arrièreGauche,DroitToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => Train arrièreGaucheToyotaPRIUS CPRIUS C => Train arrièreGaucheToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => Train arrièreGaucheToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => Train arrièreGaucheToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005Train arrièreDroit,GaucheToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011Train arrièreDroit,GaucheToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011Train arrièreGauche,DroitToyotaYarisYARIS III => Train arrièreGauche,DroitToyotaYarisYARIS III06/2011 => 06/2014Train arrièreDroit,GaucheToyotaYarisYaris => --ToyotaYarisYaris => Train arrièreGaucheToyotaYarisYaris06/2011 => 06/2014Train arrièreDroit,Gauche