Kits de roulement de roue

R169.80 - SNR

R169.80

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 1114 mm
Poids3,776 kg
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota42450-48011

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusESES => --ToyotaAURIONAURION => Train arrièreDroitToyotaAvalonAvalon => Train arrièreDroitToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005Train arrièreDroitToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => Train arrièreDroitToyotaCamryCamry => Train arrièreDroitToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => Train arrièreDroitToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => Train arrièreDroit