• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.89 - SNR

R169.89
Référence R169.89

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Diamètre interieur 1 (roue)49 mm
Largeur 1 (roue)50 mm
Position d'assemblageArrière droit
Poids1,11 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusGSGS => Train arrièreGaucheLexusGSGS II08/1997 => 11/2004Train arrièreDroit,GaucheLexusISIS I02/1999 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheLexusSCSC => Train arrièreGaucheLexusSCSC 104/2001 => 06/2010Train arrièreDroit,GaucheLexusSCSC 204/2001 => 06/2010Train arrièreDroit,GaucheToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --