L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Petit composant
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Largeur 1 | 60 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 152 mm |
| Poids | 3,718 kg |
Automotive Compatibility
LexusNXNX => --LexusNXNX I => --LexusNXNX I => Train arrièreGaucheLexusNXNX I10/2014 => Train arrièreDroit,GaucheToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4RAV 4 => Train arrièreGaucheToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => Train arrièreGaucheToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => Train arrièreGaucheToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 IV => Train arrièreGaucheToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => Train arrièreGauche,DroitToyotaZELAS CoupeZELAS Coupe => --