Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de roulement de roue
R170.23 - SNR
R170.23 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
HUB403-1
Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante
4
Type de roulement
TGB
Diamètre extérieur 1 (roue)
122 mm
Diamètre interieur 1 (roue)
30 mm
Largeur 1 (roue)
69 mm
Position d'assemblage
Arrière gauche
Poids
1,72 kg
Automotive Compatibility
MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda32332305/1989 => 04/1994Train arrièreDroit,GaucheMazda32332305/1989 => 09/2003Train arrièreGauche,DroitMazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => Train arrièreGaucheMazda323323 IV05/1989 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitMazda323 S IV323 S IV => Train arrièreGaucheMazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => Train arrièreGaucheMazda323323 V05/1994 => 05/1998Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 V05/1994 => 05/1998Train arrièreGauche,DroitMazda323323 VI => --Mazda323323 VI => Train arrièreGaucheMazda323323 VI09/1994 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 VI09/1994 => 09/2003Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998Train arrièreGauche,DroitMazdaMX3MX3 102/1991 => 12/1993Train arrièreGauche,DroitMazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998Train arrièreGauche,Droit