Référence R170.33
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou
- Codeur
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Nombre de fixations | 4 |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Diamètre interieur 1 | 28 mm |
| Type de roulement | TGB |
| Nombre de pôles codeur | 44 |
| Diamètre extérieur 1 | 122 mm |
| Largeur 1 | 67 mm |
| Poids | 1,715 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |