• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R170.40 - SNR

R170.40

R170.40 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • HUB403-1
  • Ecrou
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Diamètre extérieur 1 (roue)122 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)69 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Poids1,75 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda32332305/1989 => 04/1994Train arrièreDroit,GaucheMazda32332307/1998 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => Train arrièreGaucheMazda323323 IV05/1989 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitMazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => Train arrièreGaucheMazda323323 V => --Mazda323323 VI => Train arrièreGaucheMazda323323 VI09/1994 => 09/2003--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 12/1993Train arrièreGauche,DroitMazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaPROTEGEPROTEGE => --