Référence R170.55
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- AU0838-5LXL/L588
- Circlip
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec codeur bague magnétique | 1 |
Poids | 1,07 kg |
Type de roulement | GB |
Largeur 1 | 45 mm |
Diamètre extérieur 1 | 80 mm |
Diamètre interieur 1 | 42 mm |
Position d'assemblage | Avant gauche |