• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.43 - SNR

R173.43

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Poids0,663 kg
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)70 mm
Largeur 1 (roue)43 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSpace WagonSpace Wagon => Train arrièreGauche