• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.44 - SNR

R173.44
Référence R173.44

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur roue dentée1
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de trous jante5
Diamètre extérieur 1 (roue)140 mm
Diamètre interieur 1 (roue)29 mm
Largeur 1 (roue)90 mm
Type de roulementTGB
Poids2,565 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => Train arrièreGaucheMitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003Train arrièreGauche,Droit