• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.47 - SNR

R173.47

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBFC
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 1 (roue)55 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)86 mm
Diamètre interieur 1 (roue)50 mm
Nombre de trous jante4
Poids1,64 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMitsubishiMN103586MitsubishiMR594954

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO CLASSICPAJERO CLASSIC01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III => Train avantGaucheMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006Train avantDroit,GaucheMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006Train avantGauche,DroitMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => --MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => Train avantGaucheMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => Train avantGaucheMitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => Train avantGaucheMitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajeroPajero => Train avantGaucheMitsubishiPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closedPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --