• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.48 - SNR

R173.48

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBFC
Diamètre extérieur 1 (roue)91 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)137 mm
Diamètre interieur 1 (roue)52 mm
Largeur 1 (roue)60 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de trous jante4
Poids2,092 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006Train arrièreGauche,DroitMitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => Train arrièreGaucheMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => Train arrièreGaucheMitsubishiPajeroPajero08/2006 => --