Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.58 - SNR

R173.58
Référence R173.58

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Diamètre extérieur 1 (roue)143 mm
Largeur 1 (roue)74 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Poids3,51 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMitsubishiGRANDISGRANDIS => Train arrièreGaucheMitsubishiGRANDISGRANDIS12/2003 => 10/2010Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiGRANDISGRANDIS05/2005 => 02/2010Train arrièreGauche,Droit