• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.70 - SNR

R173.70
Référence R173.70

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 178 mm
Largeur 1605 mm
Type de roulementHGB
Diamètre extérieur 11405 mm
Poids3,783 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C402/2012 => Train arrièreGauche,DroitCitroenC4C409/2012 => Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiASXASX I => Train arrièreGauche,DroitMitsubishiASXASX I11/2014 => Train arrièreDroitMitsubishiASXASX I11/2014 => Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 109/2017 => Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 2 => Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiOUTLANDEROUTLANDER11/2014 => Train arrièreGauche,DroitMitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => Train arrièreGaucheMitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III11/2014 => Train arrièreGauche,DroitMitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III04/2018 => Train arrièreDroitPeugeot4008400802/2012 => 09/2012Train arrièreDroitPeugeot4008400802/2012 => 03/2017Train arrièreDroit,GauchePeugeot4008400802/2012 => 03/2017Train arrièreGauche,Droit