L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 66 mm |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 136 mm |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Poids | 1,9 kg |
OE Equivalents
Honda42200-SE0-004Honda42200-SE0-008Honda42200-SE0-955Honda42200-SE0-956Honda42200-SE0-J01Honda42200-SE0-J02Honda42200-SK3-E01Honda42200-SR3-A02Honda42200-SR3-A04Honda42200-SR3-A05Honda42200-SR3-A06Honda42200-ST3-E01Automotive Compatibility
HondaACCORD IIIACCORD III => Train arrièreGaucheHondaACCORD IIIACCORD III09/1985 => 07/1989Train arrièreDroitHondaACCORD IIIACCORD III09/1985 => 07/1989Train arrièreDroit,GaucheHondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => Train arrièreGaucheHondaAccordAccord => Train arrièreGaucheHondaAccordAccord09/1985 => 07/1989Train arrièreGauche,DroitHondaCIVICCIVIC => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC08/1991 => 05/1993Train arrièreGauche,DroitHondaCIVICCIVIC IV10/1987 => 08/1991Train arrièreDroitHondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVICCIVIC V => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC V08/1991 => 08/1995Train arrièreDroitHondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC VI => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC VI => Train arrièreGauche,DroitHondaCIVICCIVIC VI06/1995 => 02/2001Train arrièreDroitHondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => Train arrièreGaucheHondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => Train arrièreGaucheHondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1991Train arrièreGauche,DroitHondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995Train arrièreDroitHondaCRXCRX => --HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998Train arrièreDroit