• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.29 - SNR

R174.29

R174.29 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Poids1,96 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)86 mm
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceHonda42200-SM4-004Honda42200-SM4-008Honda42200-SN7-J01Honda42200-SV4-008RoverGHK1483RoverRFM001483EVA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaAccordACCORD IV => --HondaAccordACCORD IV => Train arrièreGaucheHondaAccordACCORD IV08/1989 => 11/1992Train arrièreDroitHondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => Train arrièreGaucheHondaACCORD VACCORD V => Train arrièreGaucheHondaACCORD VACCORD V06/1993 => 07/1998Train arrièreDroitHondaACCORD VACCORD V06/1993 => 07/1998Train arrièreDroit,GaucheHondaACCORD VACCORD V06/1993 => 07/1998Train arrièreGauche,DroitHondaAccordAccord => Train arrièreGaucheHondaAccordAccord08/1989 => 11/1992Train arrièreDroit,GaucheRover60060003/1993 => 05/2000Train arrièreDroit,Gauche