Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.45 - SNR

R174.45

R174.45 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB 41688 P
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Diamètre extérieur 1 (roue)91 mm
Diamètre interieur 1 (roue)51 mm
Largeur 1 (roue)44 mm
Poids1,231 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaCR-VCR-V => Train avantGaucheHondaCR-VCR-V11/2006 => 03/2010Train avantGauche,DroitHondaCR-V IIICR-V III => Train avantGaucheHondaCR-V IIICR-V III11/2006 => 05/2012Train avantDroit,GaucheHondaCR-V IIICR-V III11/2006 => 05/2012Train avantGauche,DroitHondaCR-V IVCR-V IV => Train avantGaucheHondaCR-V VCR-V V => Train avantGaucheHondaHR-VHR-V => Train avantGaucheHondaOdysseyOdyssey => Train avantGauche