• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.52 - SNR

R174.52

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • P-HUB490-1
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Nombre de trous jante4
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Largeur 1 (roue)67 mm
Poids2,022 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaCIVICCIVIC => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVICCIVIC VII => --HondaCIVICCIVIC VII03/2001 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitHondaCIVIC VII CoupeCIVIC VII Coupe => Train arrièreGaucheHondaCIVIC VII HatchbackCIVIC VII Hatchback => Train arrièreGaucheHondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => --HondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => Train arrièreGauche