Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.55 - SNR

R174.55

R174.55 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Position d'assemblageArrière droit
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Largeur 1 (roue)68 mm
Poids2,085 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaCIVICCIVIC VI06/1996 => 02/2001Train arrièreGauche,DroitHondaPRELUDE VPRELUDE V09/1996 => 08/2001Train arrièreGauche,Droit