Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.58 - SNR

R174.58
Référence R174.58

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • HUB215-9
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante5
Type de roulementTGB
Largeur 1 (roue)83 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)50
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Avec codeur roue dentée1
Poids2,483 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC VII08/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheHondaCIVICCIVIC VII08/2003 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitHondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC VIII => --HondaCIVICCIVIC VIII => Train arrièreGaucheHondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => Train arrièreGaucheHondaSTREAMSTREAM 102/2001 => 08/2005Train arrièreDroit,GaucheHondaSTREAMSTREAM 102/2001 => 08/2005Train arrièreGauche,DroitHondaSTREAMSTREAM 202/2001 => 08/2005Train arrièreGauche,Droit