• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.90 - SNR

R174.90
Référence R174.90

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)74 mm
Diamètre interieur 1 (roue)37 mm
Largeur 1 (roue)40 mm
Poids0,8 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHonda44300-S9H-003Honda44300-TD4-J51Honda44300-TF0-951

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => Train avantGaucheHondaCITY VI SaloonCITY VI Saloon => Train avantGaucheHondaCR-V IICR-V II => Train avantGaucheHondaCityCity08/2008 => 11/2010Train avantDroit,GaucheHondaCityCity08/2008 => 11/2010Train avantGauche,DroitHondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014Train avantGauche,DroitHondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015Train avantDroit,GaucheHondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015Train avantGauche,DroitHondaJAZZ IIIJAZZ III => Train avantGaucheHondaJAZZ IIIJAZZ III06/2015 => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => Train avantGaucheHondaJazzJazz12/2017 => --