• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R177.30 - SNR

R177.30
Référence R177.30

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Joint spi
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm
Diamètre interieur 1 (roue)41 mm
Largeur 1 (roue)35 mm
Poids0,509 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSuzukiJIMNYJIMNY => Train avantGaucheSuzukiJIMNYJIMNY12/2000 => 12/2005Train avantGauche,DroitSuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => Train avantGaucheSuzukiJIMNYJIMNY I => Train avantGaucheSuzukiJIMNYJIMNY I08/1998 => 11/2010Train avantDroit,GaucheSuzukiJIMNYJIMNY I08/1998 => 11/2010Train avantGauche,DroitSuzukiJIMNYJIMNY II => Train avantGauche