• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R180.03 - SNR

R180.03

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Diamètre extérieur 1 (roue)158 mm
Largeur 1 (roue)115 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids4,955 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLand RoverLR014147Land RoverLR048083Land RoverRFM500010

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLand RoverDISCOVERY IIIDISCOVERY III10/2004 => 05/2010Train avantDroit,GaucheLand RoverDiscoveryDISCOVERY IV05/2009 => 01/2017Train avantDroit,GaucheLand RoverDiscoveryDISCOVERY IV06/2012 => 01/2017Train avantGauche,DroitLand RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => Train avantGaucheLand RoverDiscoveryDiscovery => Train avantGaucheLand RoverDiscoveryDiscovery10/2004 => 11/2010Train avantDroit,GaucheLand RoverRANGE ROVER SPORT IRANGE ROVER SPORT I => Train avantGaucheLand RoverRANGE SPORTRANGE SPORT I05/2005 => 05/2013Train avantDroit,GaucheMANSGSG06/2010 => 05/2013Train avantGauche,Droit