• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R181.24 - SNR

R181.24
Référence R181.24

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 128 mm
Diamètre extérieur 1124 mm
Largeur 1104 mm
Poids3,536 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruLEGACYLEGACY => Train arrièreGaucheSubaruLEGACYLEGACY04/2003 => 04/2009Train arrièreGauche,DroitSubaruLEGACYLEGACY IV => Train arrièreGaucheSubaruLEGACYLEGACY IV04/2003 => 04/2009Train arrièreDroit,GaucheSubaruOUTBACKOUTBACK => Train arrièreGaucheSubaruOUTBACKOUTBACK04/2003 => 04/2009Train arrièreGauche,DroitSubaruOUTBACKOUTBACK II04/2003 => 04/2009Train arrièreDroit,GaucheSubaruOUTBACKOUTBACK III03/2008 => 04/2009Train arrièreDroit,Gauche