L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Largeur 1 | 104 mm |
| Diamètre interieur 1 | 26 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Nombre de fixations côté bride | 5 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 124 mm |
| Nombre de fixations côté moyeux | 4 |
| Poids | 3,825 kg |
OE Equivalents
Subaru28473-FG000Automotive Compatibility
SubaruBRZBRZ => Train arrièreGaucheSubaruBRZBRZ I05/2012 => 08/2011Train arrièreGauche,DroitSubaruBRZBRZ II => Train arrièreGaucheSubaruExigaExiga => 08/2011--SubaruForesterFORESTER III => 08/2011--SubaruForesterFORESTER III => 08/2011Train arrièreGaucheSubaruForesterFORESTER III11/2007 => 08/2011Train arrièreGauche,DroitSubaruForesterForester => 08/2011--SubaruForesterForester => Train arrièreGaucheSubaruForesterForester11/2007 => 09/2012Train arrièreGauche,DroitSubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => 08/2011--SubaruImprezaIMPREZA III => Train arrièreGaucheSubaruImprezaIMPREZA III05/2007 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheSubaruImprezaIMPREZA III05/2007 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitSubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruImprezaIMPREZA IV => Train arrièreGaucheSubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => Train arrièreGaucheSubaruImprezaIMPREZA V => 08/2011--SubaruImprezaIMPREZA V => Train arrièreGaucheSubaruImprezaImpreza => Train arrièreGaucheSubaruImprezaImpreza05/2007 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitSubaruImprezaImpreza09/2011 => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLEGACY IV => Train arrièreGaucheSubaruLegacyLEGACY IV04/2009 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitSubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLegacyLEGACY V => Train arrièreGaucheSubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => 08/2011--SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruLegacyLegacy => 08/2011--SubaruLegacyLegacy => Train arrièreGaucheSubaruOutbackOUTBACK III => 08/2011Train arrièreGaucheSubaruOutbackOUTBACK III04/2009 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitSubaruOutbackOutback => --SubaruOutbackOutback => Train arrièreGaucheSubaruWRX HatchbackWRX Hatchback => 08/2011--SubaruXVXV => 08/2011--SubaruXVXV => Train arrièreGaucheToyotaGTGT => Train arrièreGaucheToyotaGT86GT86 103/2012 => Train arrièreGauche,DroitToyotaGT86GT86 203/2012 => Train arrièreGauche,Droit