• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R181.32 - SNR

R181.32
Référence R181.32

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • P-HUB619T-2

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,814 kg
Diamètre extérieur 1124 mm
Type de roulementHGB
Largeur 1777 mm
Diamètre interieur 1264 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruFORESTERFORESTER => Train avantGaucheSubaruFORESTERFORESTER01/2013 => 02/2016Train avantDroit,GaucheSubaruFORESTERFORESTER IV01/2013 => 02/2016Train avantDroitSubaruIMPREZAIMPREZA => Train avantGaucheSubaruIMPREZAIMPREZA09/2011 => Train avantGauche,DroitSubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => Train avantGaucheSubaruIMPREZAIMPREZA III09/2011 => 12/2013Train avantDroitSubaruIMPREZAIMPREZA IV09/2011 => 12/2013Train avantDroitSubaruIMPREZAIMPREZA V => Train avantGaucheSubaruXVXV => Train avantGaucheSubaruXVXV01/2012 => Train avantGauche,DroitSubaruXVXV I01/2012 => Train avantDroitSubaruXVXV II => Train avantGauche