• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R184.16 - SNR

R184.16

R184.16 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Poids2,387 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Diamètre interieur 1 (roue)32 mm
Position d'assemblageArrière gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai52710-2D000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiElantraELANTRA I => 06/2001--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 06/2001Train arrièreDroit,GaucheHyundaiElantraElantra => Train arrièreGaucheHyundaiElantraElantra05/2000 => 06/2001Train arrièreGauche,DroitHyundaiMATRIXMATRIX04/2001 => 06/2001Train arrièreGauche,DroitHyundaiMATRIXMATRIX 1 => 06/2001--HyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 06/2001Train arrièreDroit,GaucheHyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 06/2001Train arrièreGauche,DroitHyundaiMATRIXMATRIX 2 => --HyundaiMATRIXMATRIX 204/2001 => 06/2001Train arrièreGauche,Droit