Kits de roulement de roue

R184.27 - SNR

R184.27

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 148 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur roue dentée1
Nombre de trous jante4
Poids2,255 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai52710-2D115

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => --HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => --HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006Train arrièreDroit,GaucheHyundaiElantraElantra => Train arrièreGaucheHyundaiElantraElantra09/2002 => 12/2006Train arrièreGauche,DroitKIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => --KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => --KiaCeratoCERATO I => --KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008Train arrièreDroit,GaucheKiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => Train arrièreGaucheKiaCeratoCerato => Train arrièreGauche