L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 14 mm |
| Diamètre interieur 1 | 26 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 50 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 39 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 17 mm |
| Largeur 2 (roue) | 13 mm |
| Poids | 0,235 kg |
OE Equivalents
Chevrolet09415132Ford Usa459721Ford Usa59721Automotive Compatibility
ChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletChevette - 71 SaloonChevette - 71 Saloon => --ChevroletChevette - TB08 HatchbackChevette - TB08 Hatchback => --ChevroletChevette - TB08/TB68 HatchbackChevette - TB08/TB68 Hatchback => --ChevroletChevette - TJ08 SaloonChevette - TJ08 Saloon => --ChevroletChevette - TJ08/TJ68 SaloonChevette - TJ08/TJ68 Saloon => --ChevroletChevy 500 - TP08 Pick up TruckChevy 500 - TP08 Pick up Truck => --ChevroletMarajo - T9B15 EstateMarajo - T9B15 Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --Ford UsaDel Rey - W2348 SaloonDel Rey - W2348 Saloon => --Ford UsaPampa - W0043 Pick up TruckPampa - W0043 Pick up Truck => --Ford UsaPampa - W0143 Pick up TruckPampa - W0143 Pick up Truck => --HyundaiATOSATOS12/1997 => 01/2001Train arrièreDroit,GaucheHyundaiATOSATOS12/1997 => 01/2001Train arrièreGauche,DroitHyundaiATOSATOS I12/1997 => 01/2001Train arrièreDroit,GaucheHyundaiATOSATOS I12/1997 => 01/2001Train arrièreGauche,Droit