• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R184.49 - SNR

R184.49

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Largeur 153 mm
Poids2,578 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Nombre de trous jante5
Position d'assemblageArrière gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai5,27E+105

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHYUNDAI (BEIJING)TUCSONTUCSON => --HyundaiTucsonTUCSON I => --HyundaiTucsonTUCSON I03/2004 => 09/2010Train arrièreGauche,DroitHyundaiTucsonTucson => Train arrièreGaucheKIA (DYK)SPORTAGE IISPORTAGE II => --KiaSportageSPORTAGE II => Train arrièreGaucheKiaSportageSPORTAGE II11/2004 => 04/2010Train arrièreGauche,DroitKiaSportageSPORTAGE II06/2005 => 04/2010Train arrièreDroit,GaucheKiaSportageSportage => Train arrièreGauche