• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R186.07 - SNR

R186.07

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 133 mm
Poids0,584 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)76 mm
Position d'assemblageAvant gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceChrysler04668442AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChryslerNEONNEON12/1998 => 08/2005Train avantDroit,GaucheChryslerNEONNEON12/1998 => 08/2005Train avantGauche,DroitChryslerPTPT => --ChryslerPT CRUISERPT CRUISER05/2000 => 11/2002Train avantDroit,GaucheChryslerPT CRUISERPT CRUISER 108/2000 => 11/2002Train avantGauche,DroitChryslerPT CRUISERPT CRUISER 110/2001 => 11/2002Train avantDroit,GaucheChryslerPT CRUISERPT CRUISER 210/2001 => 11/2002Train avantDroit,Gauche