Kits de roulement de roue

R187.02 - SNR

R187.02

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x5)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 173 mm
Diamètre interieur 121 mm
Poids2,34 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux3

OE Equivalents

FabricantRéférenceSmart0002072V010000000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I09/1998 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheSmartCROSSBLADECROSSBLADE05/2002 => 11/2003Train arrièreDroit,GaucheSmartROADSTERROADSTER => Train arrièreGaucheSmartROADSTERROADSTER04/2003 => 10/2005Train arrièreDroit,GaucheSmartROADSTERROADSTER04/2003 => 10/2005Train arrièreGauche,Droit