• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R189.00 - SNR

R189.00
Référence R189.00

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Joint spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)63 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 2 (roue)73 mm
Diamètre interieur 1 (roue)38 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)17 mm
Largeur 2 (roue)19 mm
Poids0,604 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia0K01A-33-047Kia0K01A-33-075Kia51720-FD000KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPREGIOPREGIO => Train avantGaucheKiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 08/2002Train avantDroit,GaucheKiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 08/2002Train avantGauche,DroitKiaSportageSportage => --KiaSportageSportage => Train avantGaucheKiaSportageSportage06/1993 => 08/2002Train avantGauche,Droit