• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R189.11 - SNR

R189.11

R189.11 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB35200S03
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Diamètre extérieur 1 (roue)38 mm
Diamètre interieur 1 (roue)70 mm
Largeur 1 (roue)37 mm
Poids0,656 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiACCENT IVACCENT IV => Train avantGaucheHyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => Train avantGaucheHyundaiAccentAccent => Train avantGaucheHyundaiGETZGETZ => Train avantGaucheHyundaiI10I10 => Train avantGaucheHyundaiI20I20 => Train avantGaucheHyundaiLANTRALANTRA => Train avantGaucheHyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii10 Ii10 I => Train avantGaucheHyundaii10 Ii10 I11/2007 => 10/2010Train avantDroit,GaucheHyundaii10 Ii10 I11/2007 => 10/2010Train avantGauche,DroitHyundaii10 IIi10 II => Train avantGaucheHyundaii10 II Salooni10 II Saloon => Train avantGaucheHyundaii20 Ii20 I09/2008 => 02/2012Train avantDroit,GaucheHyundaii20 Ii20 I09/2008 => 02/2012Train avantGauche,DroitKiaPicantoPICANTO I12/2003 => 03/2011Train avantDroit,GaucheKiaRIO IIRIO II => Train avantGaucheKiaRIO IIRIO II05/2005 => 11/2006Train avantDroit,GaucheKiaRIO II SaloonRIO II Saloon => Train avantGaucheKiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO IIIRIO III => Train avantGaucheKiaRIO III SaloonRIO III Saloon => Train avantGaucheKiaRioRio => --KiaRioRio => Train avantGauche