Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R189.12 - SNR

R189.12

R189.12 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,585 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)73 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)63 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)38 mm
Largeur 1 (roue)19 mm
Largeur 2 (roue)17 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementKiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 09/2000Train avantGauche,DroitKiaSportageSportage06/1993 => 09/2000Train avantDroit,GaucheKiaSportageSportage09/2000 => 09/2000Train avantGauche,Droit