Kits de roulement de roue

R189.22 - SNR

R189.22

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 1108 mm
Poids3,02 kg
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)140 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai52750-1C002Kia52750-1G500

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT06/2009 => --HyundaiAccentACCENT III06/2009 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 1 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 2 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 06/2009Train arrièreDroit,GaucheHyundaiGETZGETZ 208/2005 => 06/2009Train arrièreGauche,DroitHyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --Hyundaii10 Ii10 I06/2009 => 06/2009--Hyundaii10 IIi10 II06/2009 => 06/2009--KIA (DYK)RIORIO => 06/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 11/2007--KiaPicantoPICANTO I10/2005 => 06/2009Train arrièreDroit,GaucheKiaPicantoPICANTO I06/2009 => 03/2011Train arrièreGauche,DroitKiaRIO IIRIO II => 06/2009Train arrièreGaucheKiaRIO IIRIO II05/2005 => 06/2009Train arrièreDroit,GaucheKiaRIO IIRIO II06/2009 => 06/2009Train arrièreGauche,DroitKiaRIO II SaloonRIO II Saloon => 06/2009Train arrièreGauche