Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R190.10 - SNR

R190.10
Référence R190.10

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementHGB
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Largeur 1 (roue)63 mm
Poids3,657 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletEPICAEPICA => Train arrièreGaucheChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007Train arrièreGauche,DroitChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletOptraOptra => Train arrièreGaucheChevroletOptraOptra12/2004 => 08/2007Train arrièreGauche,DroitDaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005Train arrièreDroit,GaucheDaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004Train arrièreDroit,GaucheDaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheDaewooNubiraNUBIRA I06/2003 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheDaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007Train arrièreDroit,GaucheDaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheSuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005Train arrièreDroit,Gauche