Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-100X120X30 - NTN

RNA0-100X120X30

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux100 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
E - Cote sur rouleaux108 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,694 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique76 kN
C0r - Capacité charge statique201 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI107,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE115 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse101 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm